ワイヤレールマガジン 品番: AS 4051047 全自動ワイヤアセンブリー装置 WT ワイヤターミナルには、別途、分類システムが装備されています。加工が終了したワイヤは、注文に応じて、該当するワイヤレールマガジンに加えられます。 この製品の販売終了日:: 2023/11/29 この製品の後継品は、: 製品構成 このページのPDFを生成 品番: AS 4051047 製品説明 全自動ワイヤアセンブリー装置 WT ワイヤターミナルには、別途、分類システムが装備されています。加工が終了したワイヤは、注文に応じて、該当するワイヤレールマガジンに加えられます。 メリット プロジェクトに即したワイヤの仕分け 最適なピックアップ処理 下流プロセスのためのプロジェクトに即したピッキング 1パック 1 個 純質量 1.1 kg 総質量 1.26 kg 関税率番号 76169990 EAN 4028177964402