キッティング作業 ワイヤターミナル用機械オプション WT ワイヤターミナルに最適な拡張器具のポートフォリオ。 ワイヤターミナル用機械オプション ワイヤハンドリングシステム 全自動のワイヤ分配システムは、圧縮空気を利用して、加工済みのワイヤを複数のワイヤリングワークステーションに、直接送り届けます。 製品へ ワイヤターミナル用機械オプション 追加モジュール、ワイヤプリンター ワイヤターミナル用 追加モジュールの「ワイヤプリンター」を使用すると、ワイヤやケーブル材、またはフラットな材料にもワイヤターミナルの外で、手作業でマーキングを施すができます。 製品へ ワイヤターミナル用機械オプション 自動圧着マシン RC-I ワイヤターミナルWT 24/36用 リールタイプ絶縁型フェルール端子を加工するための、5連装マガジン付き自動圧着マシンです。この装置は、当社の全自動ワイヤアセンブリー装置、リタールワイヤターミナルとの通信と完全な機能統合のためのインターフェースを備えています。この製品には、トレーニングコース 5058.207 の追加購入が必要です。 製品へ ワイヤターミナル用機械オプション WT チェーンバンドルモジュール WT チェーンバンドルモジュールによって、加工されたワイヤは連続的に仕分けされ、結束されます。その際、ワイヤは末端処理の有無に関わらず、理想的な順序で配置されます。 製品へ ワイヤターミナル用機械オプション ワイヤ プリンター トロリー ワイヤターミナル用 オプションのワイヤ プリンター トロリーは、プリンターシステムのよりシンプルなハンドリングを可能にします。 製品へ ワイヤターミナル用機械オプション ワイヤストレージ WT Tube 12 モジュール式で省スペースのワイヤストレージ WT Tube 12 を使用すると、ワイヤコンテナを省スペースでストックできます。フレキシブルホースシステムとワイヤ供給ブロックにより、全自動ワイヤアセンブリー装置 WT C ワイヤターミナルに、ワイヤを簡単かつ確実に供給することができます。 製品へ ワイヤターミナル用機械オプション プリンタオプション ワイヤターミナル用 プリントオプションは、加工されたワイヤに、自動的にマーキングを施すことを可能にします。自動化された印刷システムは、ワイヤターミナルの完全自動プロセスに組み込まれています。 製品へ ワイヤターミナル用機械オプション WT 15 ワイヤレールシステム 15 区画を有するワイヤレールシステムは、ワイヤレールへの適切なワイヤ供給に使用されます。プロジェクトごとに最大 2100 本のワイヤをストックできます。 製品へ ワイヤターミナル用機械オプション 自動圧着マシン LD-I ワイヤターミナルWT 24/36用 2連装マガジン付きの電気空気圧式自動ストリッピングおよび圧着マシンは、断面積 4 ~ 6 mm² (AWG 12 ~ 10)、圧着長さ 10 ~ 12 mm の絶縁型スリーブ端子を加工するために使用されます。自動圧着マシン LD-I は、当社の全自動ワイヤアセンブリー装置、リタール ワイヤターミナルとの通信と完全な機能統合のためのインターフェースを備えています。 製品へ ワイヤターミナル用機械オプション WT 12 ワイヤフィードブロック WT 12 ワイヤフィードブロックを使用すると、ワイヤは全自動ワイヤアセンブリー装置 WT C ワイヤターミナルに確実かつ柔軟に供給されます。ワイヤフィードブロックは、クイックロック機構を介して、個別に装備できます。 製品へ