- 品番:
- AS 4051020
- 製品説明
- リールタイプ絶縁型フェルール端子を加工するための、5連装マガジン付き自動圧着マシンです。この装置は、当社の全自動ワイヤアセンブリー装置、リタールワイヤターミナルとの通信と完全な機能統合のためのインターフェースを備えています。この製品には、トレーニングコース 5058.207 の追加購入が必要です。
- メリット
- 5通りの接続が可能なので、スリーブ端子を変える必要はありません
- 仕様
- 断面積 0.5~2.5 mm² (AWG 20~14)
- 圧着長さ 8 および 10 mm
- 挿入長さ 27 mm (1.06 インチ)
- 適用品番
- 4051024
- 4051036
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 22 kg
- 総質量
- 22.5 kg
- 関税率番号
- 84633000
- EAN
- 4028177935419
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17130101
- 製品説明
- AS 自動圧着マシン RC-I、ワイヤターミナル用