ワイヤストレージ XL ワイヤターミナル用

品番: AS 4051037

モジュール式ワイヤストレージ XL を使用すると、6 個のワイヤコンテナを2段に省スペースでストックできます。このようにして、センター ワイヤストレージによって、12 種類のワイヤをワイヤガイドを介して確実にワイヤターミナル供給することができます。使用されるワイヤの数に応じて、左と右側の追加モジュールによって、ワイヤストレージのワイヤコンテナのストック数を最大 36 個まで拡張することができます。

品番:
AS 4051037
製品説明
モジュール式ワイヤストレージ XL を使用すると、6 個のワイヤコンテナを2段に省スペースでストックできます。このようにして、センター ワイヤストレージによって、12 種類のワイヤをワイヤガイドを介して確実にワイヤターミナル供給することができます。使用されるワイヤの数に応じて、左と右側の追加モジュールによって、ワイヤストレージのワイヤコンテナのストック数を最大 36 個まで拡張することができます。
メリット
モジュラーシステムによる高いフレキシビリティー。
仕様
最大サイズ 500 x 500 mm の大型ワイヤコンテナ用
WT ワイヤターミナルへの制御されたワイヤ供給
最大許容荷重、下の段:540 kg (それぞれ 90 kg の6個のワイヤコンテナに相当)
最大許容荷重、上の段:210 kg (それぞれ 35 kg の6個のワイヤコンテナに相当)
同梱品
中枢ユニット
設置スペース
幅: 1,550 mm
高さ: 2,250 mm
奥行: 1,050 mm
適用品番
4051.024
4051.036
1パック
1 個
純質量
170 kg
総質量
180 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177964556
資料
マニュアル