- 品番:
- AS 4051038
- 製品説明
- モジュール式ワイヤストレージ XL を使用すると、6 個のワイヤコンテナを2段に省スペースでストックできます。このようにして、センター ワイヤストレージによって、12 種類のワイヤをワイヤガイドを介して確実にワイヤターミナル供給することができます。使用されるワイヤの数に応じて、左と右側の追加モジュールによって、ワイヤストレージのワイヤコンテナのストック数を最大 36 個まで拡張することができます。
- メリット
- モジュラーシステムによる高いフレキシビリティー。
- 仕様
- 最大サイズ 500 x 500 mm の大型ワイヤコンテナ用
- WT ワイヤターミナルへの制御されたワイヤ供給
- 最大許容荷重、下の段:540 kg (それぞれ 90 kg の6個のワイヤコンテナに相当)
- 最大許容荷重、上の段:210 kg (それぞれ 35 kg の6個のワイヤコンテナに相当)
- 同梱品
- 追加モジュール
- 設置スペース
- 幅: 1,550 mm
高さ: 2,250 mm
奥行: 1,050 mm
- 適用品番
- 4051.024
- 4051.036
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 170 kg
- 総質量
- 180 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177964549