追加モジュール、ワイヤプリンター ワイヤターミナル用

品番: AS 4051011

追加モジュールの「ワイヤプリンター」を使用すると、ワイヤやケーブル材、またはフラットな材料にもワイヤターミナルの外で、手作業でマーキングを施すができます。

品番:
AS 4051011
製品説明
追加モジュールの「ワイヤプリンター」を使用すると、ワイヤやケーブル材、またはフラットな材料にもワイヤターミナルの外で、手作業でマーキングを施すができます。このようにして、エンクロージャー内のすべての接続箇所で高品質で一貫性のあるマーキングを実現できます。
メリット
ワイヤやケーブル材、またはフラットな材料には、完全自動運転に平行して、ワイヤターミナルの外で、手作業でマーキングを施すができます
印刷ジョブは HMI を介して自動的に転送できます
同梱品
追加モジュール、ワイヤプリンター
ワイヤプリンターへのフィード
機械カバー
前面には部分的に変更されているガラスドア
ソフトウェアモジュール
注記:
独自の機械設備については、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
適用品番
4051.024
4051.036
1パック
1 個
純質量
20 kg
総質量
34 kg
関税率番号
84433210
EAN
4028177964440