機能モジュール ワイヤターミナル用

品番: AS 4051010

機能モジュールで、0.5 ~ 6 mm² のワイヤ加工とマーキングを全自動で行うことができます。

品番:
AS 4051010
製品説明
機能モジュールを使用すると、0.5 ~ 6 mm² のワイヤを、自動的に加工およびマーキングできます。したがって、リタール ワイヤターミナルの通常の加工可能な横断面は、最大 2.5mm² から 6 mm² に拡張されることになります。
メリット
個別のワイヤ印刷とオーダーピッキングを含む完全自動式のワイヤアセンブリーによるプロセスの高速化
E-CAD のツールで、製造工程に至るまでを完全にネットワーク化
ワイヤアセンブリーの製造工程は、8 倍高速化します
最高の品質を維持
より柔軟で拡張された適用範囲
同梱品
ガイドキャリッジ
プットイン型マガジン
ワイヤセンタリング
回転ユニット上のワイヤガイドチューブ
ワイヤファンネル
自動圧着マシン LD-I へのフィード
注記:
独自の機械設備については、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
適用品番
4051.024
4051.036
1パック
1 個
純質量
8 kg
総質量
10 kg
関税率番号
84571090
EAN
4028177964457