WT チェーンバンドルモジュール

品番: AS 4051215

WT チェーンバンドルモジュールによって、加工されたワイヤは連続的に仕分けされ、結束されます。その際、ワイヤは末端処理の有無に関わらず、理想的な順序で配置されます。

品番:
AS 4051215
メリット
Eplan Smart Wiring の段階を踏んだ手順で配線プロセスを簡素化
分別チェーンバンドルの生産による効率の向上
バンドルは、製造中であっても、取り出せます
様々な場所での配線プロセスをサポートします
仕様
オプションの WT 15 ワイヤレールシステムとの併用も可能
同梱品
WT チェーンバンドルモジュール
WT 結束バンド 10 巻き、一巻き 50 m
適用品番
4051.205
4051.210
1パック
1 個
純質量
5 kg
総質量
7 kg
関税率番号
84799070
EAN
4028177981188