- 品番:
- AS 4051213
- 仕様
- 差込み式
- 製品説明
- WT 12 ワイヤフィードブロックを使用すると、ワイヤは全自動ワイヤアセンブリー装置 WT C ワイヤターミナルに確実かつ柔軟に供給されます。ワイヤフィードブロックは、クイックロック機構を介して、個別に装備できます。
- メリット
- クイックロック機構を含む新しいタイプのワイヤガイドシステムによる確実なワイヤフィード
- 安全なホース ルーティングによるワイヤフィードブロックへのワイヤ挿入
- 柔軟で簡単なワイヤ交換を保証
- 仕様
- ワイヤターミナルは、最大 36 本のワイヤのために、合計3つのワイヤフィードブロックに対応できます
- フィードブロックごとに、12 種類のワイヤをキャプチャー可能
- 同梱品
- WT 12 ワイヤフィードブロック
- 適用品番
- 4051.205
- 4051.210
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.8 kg
- 総質量
- 1.068 kg
- 関税率番号
- 84798997
- EAN
- 4028177981201