- 品番:
- AS 4051218
- メリット
- 2段にそれぞれ6個のワイヤコンテナを保管することで省スペースを実現
- ワイヤの管理された確実な供給
- 独自の拡張を可能にするモジュラーシステム
- 工業用自在式キャスターによる快適な運搬
- クイックロック機構を含む新しいタイプのワイヤガイドシステムによる確実なワイヤフィード
- 安全なホース ルーティングによるワイヤフィードブロックへのワイヤ挿入
- 柔軟で簡単なワイヤ交換を保証
- 仕様
- 最大サイズ 500 x 500 mm の大型ワイヤコンテナ用
- ワイヤストレージ WT Tube 12 から 「WT 12 ワイヤフィードブロック」までのホースフィードは、2.5 m までです
- 同梱品
- null
- 設置スペース
- 幅: 1,560 mm
高さ: 2,315 mm
奥行: 1,070 mm - Number wire containers
- 12
- 適用品番
- 4051.205
- 4051.210
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177981157