WT 15 ワイヤレールシステム

品番: AS 4051214

15 区画を有するワイヤレールシステムは、ワイヤレールへの適切なワイヤ供給に使用されます。プロジェクトごとに最大 2100 本のワイヤをストックできます。

品番:
AS 4051214
製品説明
15 区画を有するワイヤレールシステムは、ワイヤレールへの適切なワイヤ供給に使用されます。プロジェクトごとに最大 2100 本のワイヤをストックできます。
メリット
下流プロセスのためのプロジェクトに即したピッキング
プロジェクトに即したワイヤの仕分け
最適なピックアップ処理
現場での最適なピッキング作業を実現するためのレールシステム
ワイヤの仕分けは不要
Eplan Smart Wiring の段階を踏んだ手順で配線プロセスを簡素化
ワイヤレールの搬送カート「ワイヤカート」との組み合わせで、職場での完璧なピッキングを実現
WT ワイヤレールでの連続ワイヤー製造
仕様
オプションの WT チェーンバンドルモジュールとの併用も可能
最新の RFID 技術を含む
同梱品
WT 15 ワイヤレールシステム
適用品番
4051.205
4051.210
1パック
1 個
純質量
90 kg
総質量
95 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177981195