プリンタオプション ワイヤターミナル用

品番: AS 4051013

プリントオプションは、加工されたワイヤに黒、白、または水色で自動的にマーキングを施すことを可能にします。自動化された印刷システムは、ワイヤターミナルの完全自動プロセスに組み込まれています。

品番:
AS 4051013
メリット
すべての一般的なワイヤ色で良好な視認性
ワイヤターミナル内のプリンターを1台に減らすこともできます
仕様
マーキング形式は、手動、あるいは Eplan とのネットワーキングによってカスタマイズできます。
塗装色
ライトブルー
品番について
視認性は、ケーブルの色が緑-黄色に限定されています
1パック
1 個
純質量
20.5 kg
総質量
21.5 kg
関税率番号
84879090
EAN
4028177977433
ECLASS 8.0
17139201
製品説明
プリントオプションにより、加工済みワイヤに黒、白、または水色で自動的に印字可能です。