プリンタオプション ワイヤターミナル用

品番: AS 4051029

プリントオプションは、加工されたワイヤに、自動的にマーキングを施すことを可能にします。自動化された印刷システムは、ワイヤターミナルの完全自動プロセスに組み込まれています。

品番:
AS 4051029
製品説明
プリントオプションは、加工されたワイヤに、自動的にマーキングを施すことを可能にします。自動化された印刷システムは、ワイヤターミナルの完全自動プロセスに組み込まれています。
メリット
印刷システムは、WT ワイヤターミナルの完全自動プロセスに組み込まれています。
最適かつ注文に応じたワイヤのマーキング
下流のワイヤリングプロセスをサポート
仕様
マーキング形式は、手動、あるいは Eplan とのネットワーキングによってカスタマイズできます。
塗装色
1パック
1 個
純質量
20.5 kg
総質量
21.5 kg
関税率番号
84879090
EAN
4028177940376
ECLASS 8.0
17139201
製品説明
AS Printer option black, The black printing option provides automated labeling of the assembled, wires in black. The automated printing system is integrated in the fully, automatic process of the wire terminal. The variants of the marking, versions on the