- 品番:
- AS 4051030
- 製品説明
- プリントオプションは、加工されたワイヤに、自動的にマーキングを施すことを可能にします。自動化された印刷システムは、ワイヤターミナルの完全自動プロセスに組み込まれています。
- メリット
- 印刷システムは、WT ワイヤターミナルの完全自動プロセスに組み込まれています。
- 最適かつ注文に応じたワイヤのマーキング
- 下流のワイヤリングプロセスをサポート
- 仕様
- マーキング形式は、手動、あるいは Eplan とのネットワーキングによってカスタマイズできます。
- 塗装色
- 白
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 20.5 kg
- 総質量
- 21.5 kg
- 関税率番号
- 84879090
- EAN
- 4028177940352
- ECLASS 8.0
- 17139201
- 製品説明
- The white print option enables automated labeling of the prefabricated wires in white.