プリンタオプション ワイヤターミナル用

品番: AS 4051240

プリントオプションは、加工されたワイヤに、自動的にマーキングを施すことを可能にします。自動化された印刷システムは、ワイヤターミナルの完全自動プロセスに組み込まれています。

品番:
AS 4051240
製品説明
プリントオプションは、加工されたワイヤに、自動的にマーキングを施すことを可能にします。自動化された印刷システムは、ワイヤターミナルの完全自動プロセスに組み込まれています。
メリット
50 % の溶剤回収率を備えた、インテリジェントなインク管理により、安定した印刷品質を実現
取り扱いが簡単なカートリッジ用急速充電システム
WT C ワイヤターミナルの、SMART.CARE による、メンテナンスをあまり必要としない運用は、最高の運用信頼性を実現します (メンテナンスなしで最大 5 年間)
プリントヘッドリフレッシュ機能は、手動でのクリーニングなしに、インクかすなどの汚れを取り除きます
アニメーション化されたオペレーターアシスタントによるステップバイステップの指示によるセルフサービス機能
塗装色
同梱品
白インク 9000-00225 (950 ml) 1 本と、シンナー 77001-00230 (950 ml) 2 本を含む
1パック
1 個
純質量
20.5 kg
総質量
21.5 kg
関税率番号
84433210
EAN
4028177999466
ECLASS 8.0
17139201
製品説明
新しいプリントオプション IQ.JET は、加工されたワイヤに、自動的にマーキングを白色で施すことを可能にします。自動化された印刷システムは、WT C ワイヤターミナルの完全自動プロセスに組み込まれています。加工済みワイヤへのマーキング形式のバリエーションは、ワイヤターミナルで個別に適合させることも、当社の EPLAN ツールからネットワーク経由で供給することもできます。