- 品番:
- AS 4051242
- 製品説明
- プリントオプションは、加工されたワイヤに、自動的にマーキングを施すことを可能にします。自動化された印刷システムは、ワイヤターミナルの完全自動プロセスに組み込まれています。
- メリット
- 50 % の溶剤回収率を備えた、インテリジェントなインク管理により、安定した印刷品質を実現
- 取り扱いが簡単なカートリッジ用急速充電システム
- WT C ワイヤターミナルの、SMART.CARE による、メンテナンスをあまり必要としない運用は、最高の運用信頼性を実現します (メンテナンスなしで最大 5 年間)
- プリントヘッドリフレッシュ機能は、手動でのクリーニングなしに、インクかすなどの汚れを取り除きます
- 塗装色
- 黒
- 同梱品
- 黒インク 9000-00201 (950 ml) 1 本と、シンナー 77001-00230 (950 ml) 2 本を含む
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 20.5 kg
- 総質量
- 21.5 kg
- 関税率番号
- 84433210
- EAN
- 4028177999480
- ECLASS 8.0
- 17139201
- 製品説明
- 新しいプリントオプション IQ.JET は、加工されたワイヤに、自動的にマーキングを黒色で施すことを可能にします。自動化された印刷システムは、WT C ワイヤターミナルの完全自動プロセスに組み込まれています。加工済みワイヤへのマーキング形式のバリエーションは、ワイヤターミナルで個別に適合させることも、当社の EPLAN ツールからネットワーク経由で供給することもできます。