- 製品番号:
- AS 4051.026
- 製品説明
- モジュール式で省スペースのワイヤストレージおよびワイヤガイドシステムは、全自動ワイヤアセンブリー装置 WT ワイヤターミナルへのワイヤの供給を制御します。
- メリット
- 2段にそれぞれ6個のワイヤコンテナを保管することで省スペースを実現
- ワイヤの管理された確実な供給
- 独自の拡張を可能にするモジュラーシステム
- 仕様
- 最大許容荷重、下の段:540 kg (それぞれ 90 kg の6個のワイヤコンテナに相当)
- 最大許容荷重、上の段:210 kg (それぞれ 35 kg の6個のワイヤコンテナに相当)
- 同梱品
- 中枢ユニット
- 設置スペース
- 幅: 1,200 mm
高さ: 2,250 mm
奥行: 800 mm
- Number wire containers
- 12
- 注記:
- 左と右にワイヤストレージをモジュール式に増設することによって、保管と供給をワイヤコンテナ 36 台まで増やすことができます。
- 適用品番
- 4051.024
- 4051.036
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 130 kg
- 総質量
- 140 kg
- 関税率番号
- 84662020
- EAN
- 4028177940338
- ECLASS 8.0
- 17139201
- 製品説明
-
AS Wire storage for WT, central unit, The modular, space-saving wire store and wire routing system for the, Wire Terminal. Six wire drums are stored on each of the two levels in a, spacesaving design. Depending on the number of wires used, the fully, auto