- 品番:
- AS 4050.770
- 製品説明
- プラスチックカラー付き。
- 仕様
- 耐熱性 最高 105 °C
- 材質
- E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき
プラスチックカラー:ポリプロピレン - 塗装色
- 黄
- 長さ
- 10 mm
- AWG
- 18
- 内径
- 3 mm
- リタール色番号
- はい
- 適用断面積
- 1 mm²
- 注記:
- UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。
- 専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
- 規格:
- AEH DIN 46228
- 適用品番
- 4051.205
- 4051.210
- 納品形態
- 単体で
- 1パック
- 500 個
- 純質量
- 0.5 kg
- 総質量
- 0.058 kg
- 関税率番号
- 85369010
- EAN
- 4028177815735
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- 製品説明
- ワイヤ加工用フェルール端子、1 mm²、AWG 18、10 mm、黄、単体 (ばら)、500 個