スリーブ端子 単体で

製品番号: AS 4050.773

プラスチックカラー付き。

製品番号:
AS 4050.773
製品説明
プラスチックカラー付き。
仕様
耐熱性 最高 105 °C
材質
E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき
プラスチックカラー:ポリプロピレン
塗装色
長さ
8 mm
AWG
16
内径
3.5 mm
リタール色番号
はい
適用断面積
1.5 mm²
注記:
UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。
専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
規格:
AEH DIN 46228
適用品番
4051.205
4051.210
4050.452
納品形態
単体で
1パック
500 個
純質量
0.5 kg
総質量
0.058 kg
関税率番号
85369010
EAN
4028177815728
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
製品説明
ワイヤ加工用フェルール端子、1.5 mm²、AWG 16、8 mm、赤、単体 (ばら)、500 個
取得認証
UL + C-UL (listed)
UR