スリーブ端子 単体で

品番: AS 4051641

プラスチックカラー付き。

品番:
AS 4051641
製品説明
プラスチックカラー付き。
仕様
耐熱性 最高 105 °C
材質
E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき
プラスチックカラー:ポリプロピレン
塗装色
グレー
長さ
10 mm
AWG
18
内径
2.8 mm
適用断面積
0.75 mm²
DIN 色番号
はい
注記:
UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。
専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
規格:
AEH DIN 46228
適用品番
4051.205
4051.210
納品形態
単体で (100 個入り、10 セット)
1パック
1,000 個
純質量
1 kg
総質量
0.11 kg
関税率番号
85369010
EAN
4028177815872
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
製品説明
ワイヤ加工用フェルール端子、0.75 mm²、AWG 18、グレー、10 mm、単体 (ばら 100 個入りを 10 パック)、1000 個
取得認証
UL + C-UL (listed)
UR