スリーブ端子 単体で

製品番号: AS 4051.726

プラスチックカラー付き。

製品番号:
AS 4051.726
製品説明
プラスチックカラー付き。
仕様
耐熱性 最高 105 °C
材質
E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき
プラスチックカラー:ポリプロピレン
塗装色
グレー
長さ
18 mm
AWG
14
内径
4.2 mm
DIN 色番号
はい
注記:
UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。
専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
規格:
AEH DIN 46228
納品形態
単体で
1パック
500 個
関税率番号
85369010
EAN
4028177999961
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
製品説明
Wire end ferrules for wire processing, 2.5 mm², grey, loose, 18 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
UR