スリーブ端子 ベルト上

品番: AS 4050747

プラスチックカラー付き。

品番:
AS 4050747
製品説明
プラスチックカラー付き。
仕様
耐熱性 最高 105 °C
材質
E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき
プラスチックカラー:ポリプロピレン
塗装色
グレー
長さ
8 mm
AWG
18
内径
2.8 mm
適用断面積
0.75 mm²
DIN 色番号
はい
注記:
UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。
規格:
AEH DIN 46228
納品形態
ベルト上
1パック
5,000 個
純質量
5 kg
関税率番号
85369010
EAN
4028177805156
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
製品説明
Wire end ferrules According to DIN colour code
取得認証
UL + C-UL (listed)
UR