スリーブ端子 ベルト上

品番: AS 4050749

プラスチックカラー付き。

品番:
AS 4050749
仕様
自動コンフェクション装置用
製品説明
プラスチックカラー付き。
仕様
耐熱性 最高 105 °C
材質
E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき
プラスチックカラー:ポリプロピレン
塗装色
適用
エンクロージャータイプ: 自動圧着マシン RC
自動圧着マシン R8
自動圧着マシン R8 E
長さ
8 mm
AWG
16
内径
3.5 mm
適用断面積
1.5 mm²
DIN 色番号
はい
注記:
UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。
納品形態
ベルト上
1パック
5,000 個
純質量
5 kg
総質量
0.722 kg
関税率番号
85369010
EAN
4028177805170
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
製品説明
Wire end ferrules According to DIN colour code
取得認証
UL + C-UL (listed)
UR