スリーブ端子 ベルト上

製品番号: AS 4050.750

プラスチックカラー付き。

製品番号:
AS 4050.750
製品説明
プラスチックカラー付き。
仕様
耐熱性 最高 105 °C
材質
E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき
プラスチックカラー:ポリプロピレン
塗装色
長さ
8 mm
AWG
14
内径
4.2 mm
適用断面積
2.5 mm²
DIN 色番号
はい
注記:
UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。
規格:
AEH DIN 46228
納品形態
ベルト上
1パック
3,000 個
純質量
3 kg
総質量
0.609 kg
関税率番号
85369010
EAN
4028177805187
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
製品説明
Wire end ferrules According to DIN colour code
取得認証
UL + C-UL (listed)
UR