スリーブ端子 ベルト上

品番: AS 4051540

プラスチックカラー付き。

品番:
AS 4051540
製品説明
プラスチックカラー付き。
仕様
耐熱性 最高 105 °C
材質
E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき
プラスチックカラー:ポリプロピレン
塗装色
オレンジ
長さ
8 mm
AWG
20
内径
2.9 mm
リタール色番号
はい
適用断面積
0.5 mm²
Multinorm
はい
注記:
UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。
納品形態
ベルト上
1パック
4,000 個
純質量
4 kg
総質量
0.465 kg
関税率番号
85369010
EAN
4028177937888
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
製品説明
Wire end ferrules 0.5 mm² x 8 mm AWG 20 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: orange, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code), 0.5 mm²
取得認証
UL + C-UL (listed)