スリーブ端子 ベルト上

品番: AS 4051698

プラスチックカラー付き。

品番:
AS 4051698
製品説明
プラスチックカラー付き。
仕様
耐熱性 最高 105 °C
材質
E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき
プラスチックカラー:ポリプロピレン
塗装色
長さ
10 mm
AWG
16
内径
3.5 mm
適用断面積
1.5 mm²
DIN 色番号
はい
注記:
UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。
規格:
AEH DIN 46228
納品形態
ベルト上
1パック
5,000 個
純質量
5 kg
関税率番号
85369010
EAN
4028177938687
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
製品説明
Wire end ferrules 1.5 mm² x 10 mm AWG 16, packs of 5,000 pc(s)., colour: black, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code)
取得認証
UL + C-UL (listed)