ドライバー 絶縁されている

品番: AS 4052142

細長のグリップ、高性能の軸、非移行性の絶縁材。

品番:
AS 4052142
仕様
二重絶縁 1000 V
プラス/マイナス用
製品説明
細長のグリップ、高性能の軸、非移行性の絶縁材。
メリット
人間工学を考慮したハンドル形状のため、大きな力を必要としない
転がり落ち防止機能およびドライバータイプ目印付きグリップ頭部
精度を維持するために、先端には黒ブルーイングを施してあります
同類の工具より、グリップは 30 % 細め、絶縁材は最大 50 % 薄め
手になじむグリップは力を確実に伝え、また、長時間使用していても、疲れを感じさせません
材質
先端:クロム モリブデン バナジウム合金
グリップ内部:硬質プラスチック
グリップ本体:弾性に優れ、柔軟性の高いプラスチック
塗装色
ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
軸径
6 mm
軸長
100 mm
先端形状
Z 2
グリップ直径
27 mm
グリップ長さ
115 mm
規格:
IEC 60 900
1パック
3 個
関税率番号
82054000
EAN
4028177807303
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
製品説明
Screwdriver insulated Z (+/-)