- 品番:
- AS 4052202
- 仕様
- 絶縁無し
- 製品説明
- ドライバーセット。
- メリット
- 人間工学を考慮したハンドル形状のため、大きな力を必要としない
- 転がり落ち防止機能およびドライバータイプ目印付きグリップ頭部
- 精度を維持するために、先端には黒ブルーイングを施してあります
- 材質
- 先端:クロム モリブデン バナジウム合金
グリップ内部:硬質プラスチック
グリップ本体:弾性に優れ、柔軟性の高いプラスチック
- 塗装色
- ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
- 同梱品
- 5 パーツ セット
- 先端形状
- TX 10
- TX 15
- TX 20
- TX 25
- TX 30
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.4 kg
- 総質量
- 0.455 kg
- 関税率番号
- 82054000
- EAN
- 4028177807334
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- 製品説明
-
Screwdriver Set uninsulated Tx10_15_20_25_30