L形レンチ セット 六角穴ねじ用

品番: AS 4052480

L形レンチ。精度の高いボールポイントに公差のない六角プロファイル。高トルクを得られるロングサイズです。

品番:
AS 4052480
製品説明
L形レンチ。精度の高いボールポイントに公差のない六角プロファイル。高いレバレッジ (てこの作用) を得られるロングサイズです。
メリット
耐腐食性を最大 30 % アップ
最適な硬さと弾力性
高いレバレッジ (てこの作用)
クリティカルゾーンには特殊なジオメトリー
仕様
適用六角穴:1.27 ~ 1.5 ~ 2.0 ~ 2.5 ~ 3.0 ~ 3.5 ~ 4.0 ~ 4.5 ~ 5.0 ~ 5.5 ~ 6.0 ~ 7.0 ~ 8.0 ~9.0 ~ 10.0 mm
同梱品
L形レンチ 15個
保管用ボックス
1パック
1 個
純質量
0.64 kg
総質量
0.662 kg
関税率番号
82054000
EAN
4028177807372
ETIM 9
EC000818
ETIM 8
EC000818
ECLASS 8.0
21040229
製品説明
Hex wrench set for Allen screws