ビットホルダー グリップ付きマグネットビットホルダー

品番: AS 4053300

人間工学を考慮した、手になじむグリップ付きビットホルダー。

品番:
AS 4053300
製品説明
人間工学を考慮した、手になじむグリップ付きビットホルダー。
メリット
保持力を高める強力なマグネット
高い芯振れ精度
転がり落ち防止機能付きグリップ
仕様
工具アダプター C 6.3 (¼")
工具アダプター E 6.3 (¼")
材質
グリップ内部:硬質プラスチック
グリップ本体:弾性に優れ、柔軟性の高いプラスチック
塗装色
ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
軸径
6.3 mm
軸長
100 mm
グリップ直径
33 mm
グリップ長さ
101 mm
1パック
1 個
純質量
0.1 kg
総質量
0.105 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177807532
ETIM 9
EC002118
ETIM 8
EC002118
ECLASS 8.0
21040411
製品説明
Bit holder with handle, magnetic