- 品番:
- AS 4053400
- 製品説明
- 精度の高いロングサイズのビット。工場での使用に最適。
- メリット
- 中が見える丈夫なケース
- 確実な保管
- 仕様
- 工具アダプター E 6.3 (¼")
- 材質
- 高品質の特殊工具鋼
- 同梱品
- ビット 6本入りのセット
窓付きケース
- 先端形状
- SL 3.5 x 0.6 mm
- SL 4 x 0.8 mm
- SL 5.5 x 1 mm
- PH 1
- PH 2
- PZ 2
- 長さ
- 73 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.09 kg
- 総質量
- 0.099 kg
- 関税率番号
- 82079030
- EAN
- 4028177807556
- ETIM 9
- EC002120
- ETIM 8
- EC002120
- ECLASS 8.0
- 21044204
- 製品説明
-
Industrial bit set for cordless screwdriver with long shaft