充電式ドリルドライバー用工業用ビットセット 長いシャフト

品番: AS 4053410

精度の高いロングサイズのビット。工場での使用に最適。

品番:
AS 4053410
製品説明
精度の高いロングサイズのビット。工場での使用に最適。
メリット
中が見える丈夫なケース
確実な保管
仕様
工具アダプター E 6.3 (¼")
材質
高品質の特殊工具鋼
同梱品
ビット 6本入りのセット
窓付きケース
先端形状
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 30
TX 40
長さ
73 mm
1パック
1 個
純質量
0.09 kg
総質量
0.099 kg
関税率番号
82079030
EAN
4028177807563
ETIM 9
EC002120
ETIM 8
EC002120
ECLASS 8.0
21044204
製品説明
Industrial bit set for cordless screwdriver with long shaft