ドライバー 絶縁無し

品番: AS 4052007

人間工学を考慮した手にフィットする作業性の良いドライバー。

品番:
AS 4052007
仕様
マイナスねじ用
製品説明
人間工学を考慮した手にフィットする作業性の良いドライバー。
メリット
転がり落ち防止機能およびドライバータイプ目印付きグリップ頭部
精度を維持するために、先端には黒ブルーイングを施してあります
手になじむグリップは力を確実に伝え、また、長時間使用していても、疲れを感じさせません
材質
先端:クロム モリブデン バナジウム合金
グリップ内部:硬質プラスチック
グリップ本体:弾性に優れ、柔軟性の高いプラスチック
塗装色
ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
軸径
5 mm
軸長
150 mm
先端サイズ (幅 x 厚み)
5.5 x 1 mm
先端形状
SL
グリップ直径
33 mm
グリップ長さ
101 mm
1パック
1 個
純質量
0.08 kg
総質量
0.085 kg
関税率番号
82054000
EAN
4028177807068
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000158
ECLASS 8.0
21040406
製品説明
Screwdriver uninsulated SL 5,5 x 1