- 品番:
- AS 4052053
- 仕様
- TX 用 
- 製品説明
- 人間工学を考慮した手にフィットする作業性の良いドライバー。 
- メリット
- 転がり落ち防止機能およびドライバータイプ目印付きグリップ頭部 
- 精度を維持するために、先端には黒ブルーイングを施してあります 
- 手になじむグリップは力を確実に伝え、また、長時間使用していても、疲れを感じさせません 
- 材質
- 先端:クロム モリブデン バナジウム合金
 グリップ内部:硬質プラスチック
 グリップ本体:弾性に優れ、柔軟性の高いプラスチック
- 塗装色
- ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク 
- 軸径
- 3.5 mm 
- 軸長
- 100 mm 
- 先端形状
- TX 10 
- グリップ直径
- 25 mm 
- グリップ長さ
- 86 mm 
- 1パック
- 1 個 
- 純質量
- 0.03 kg
- 総質量
- 0.037 kg
- 関税率番号
- 82054000 
- EAN
- 4028177807150 
- ETIM 9
- EC000801 
- ETIM 8
- EC000801 
- ECLASS 8.0
- 21040406 
- 製品説明
- 
Screwdriver uninsulated Tx 10