充電式ドリルドライバー用工業用ビット 長いシャフト

品番: AS 4053043

精度の高いロングサイズのビット。工場での使用に最適。

品番:
AS 4053043
仕様
TX 用
製品説明
精度の高いロングサイズのビット。工場での使用に最適。
メリット
最高の硬度そして最高のトルク値
仕様
工具アダプター E 6.3 (¼")
材質
高品質の特殊工具鋼
軸径
6.3 mm
先端形状
TX 20
長さ
73 mm
1パック
3 個
純質量
0.03 kg
総質量
0.035 kg
関税率番号
82079030
EAN
4028177807488
ETIM 9
EC002118
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
製品説明
Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft