- 品番:
- AS 4053045
- 仕様
- TX 用
- 製品説明
- 精度の高いロングサイズのビット。工場での使用に最適。
- メリット
- 最高の硬度そして最高のトルク値
- 仕様
- 工具アダプター E 6.3 (¼")
- 材質
- 高品質の特殊工具鋼
- 軸径
- 6.3 mm
- 先端形状
- TX 27
- 長さ
- 73 mm
- 1パック
- 3 個
- 純質量
- 0.03 kg
- 総質量
- 0.045 kg
- 関税率番号
- 82079030
- EAN
- 4028177807501
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- 製品説明
-
Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft