- 品番:
- AS 4052210
- 仕様
- 二重絶縁 1000 V
- 製品説明
- ドライバーセット。細長のグリップ、高性能の軸、非移行性の絶縁材。
- メリット
- 人間工学を考慮したハンドル形状のため、大きな力を必要としない
- 転がり落ち防止機能およびドライバータイプ目印付きグリップ頭部
- 精度を維持するために、先端には黒ブルーイングを施してあります
- 同類の工具より、グリップは 30 % 細め、絶縁材は最大 50 % 薄め
- 材質
- 先端:クロム モリブデン バナジウム合金
グリップ内部:硬質プラスチック
グリップ本体:弾性に優れ、柔軟性の高いプラスチック
- 塗装色
- ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
- 同梱品
- ドライバー 5本入りのセット
- 先端形状
- SL 3 x 0.5 mm
- SL 4 x 0.8 mm
- SL 5.5 x 1 mm
- PH 1
- PH 2
- 規格:
- IEC 60 900
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.35 kg
- 総質量
- 0.385 kg
- 関税率番号
- 82054000
- EAN
- 4028177807341
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- 製品説明
-
Screwdriver Set insulated SL 3x0,5_4 x 0,8_5,5x1/PH 1_2