ドライバーセット 絶縁されている

品番: AS 4052211

ドライバーセット。細長のグリップ、高性能の軸、非移行性の絶縁材。

品番:
AS 4052211
仕様
二重絶縁 1000 V
製品説明
ドライバーセット。細長のグリップ、高性能の軸、非移行性の絶縁材。
メリット
人間工学を考慮したハンドル形状のため、大きな力を必要としない
転がり落ち防止機能およびドライバータイプ目印付きグリップ頭部
精度を維持するために、先端には黒ブルーイングを施してあります
同類の工具より、グリップは 30 % 細め、絶縁材は最大 50 % 薄め
材質
先端:クロム モリブデン バナジウム合金
グリップ内部:硬質プラスチック
グリップ本体:弾性に優れ、柔軟性の高いプラスチック
塗装色
ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
同梱品
ドライバー 5本入りのセット
先端形状
SL 3 x 0.5 mm
SL 4 x 0.8 mm
SL 5.5 x 1 mm
PZ 1
PZ 2
規格:
IEC 60 900
1パック
1 個
純質量
0.37 kg
総質量
0.385 kg
関税率番号
82054000
EAN
4028177807358
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
製品説明
Screwdriver Set insulated SL 3x0,5_4x0,8_5,5x1/PZ 1_2
取得認証
VDE