- 品番:
- AS 4053450
- 製品説明
- 工具13点セット。使い勝手の良い、折り曲げそしてロック可能なグリップ付き。
- 仕様
- PH 1 - SL 4 x 0.8 mm
- PH 2 - PH 3
- PZ 1 - SL 5 x 0.8 mm
- PZ 2 - SL 6 x 1 mm
- PZ 3 - SL 7 x 1.2 mm
- TX 6 - TX 7
- TX 8 - TX 9
- TX 10 - TX 15
- TX 20 - TX 25
- TX 30 - TX 40
- 六角穴 3 mm ~ 六角穴 4 mm
- 六角穴 5 mm ~ 六角穴 6 mm
- 材質
- 先端:クロム モリブデン バナジウム合金
グリップ内部:硬質プラスチック
グリップ本体:弾性に優れ、柔軟性の高いプラスチック
- 塗装色
- ハンドル:RAL 7016 と RAL 35745
- 同梱品
- コンビネーションタイプの軸 (ビット) 受け:ドライバーと T 型グリップ
異なる先端形状を持つ軸 (ビット) 12本
保管用ボックス
- 軸長
- 160 mm
- グリップ直径
- 39 mm
- グリップ長さ
- 105 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.03 kg
- 総質量
- 1.069 kg
- 関税率番号
- 82054000
- EAN
- 4028177809536
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- 製品説明
-
Interchangeable screwdriver set uninsulated