フレックス 圧着ペンチ スリーブ端子用

品番: AS 4054030

DIN 46228 パート 1 に準ずるスリーブ端子 (絶縁カラー無し) および DIN 46228 パート 4 に準ずるスリーブ端子 (絶縁カラー付き) の加工に使用します。

品番:
AS 4054030
仕様
ストレート
製品説明
DIN 46228 パート 1 に準ずるスリーブ端子 (絶縁カラー無し) および DIN 46228 パート 4 に準ずるスリーブ端子 (絶縁カラー付き) の加工に使用します。
メリット
回転ヘッドにより、スリーブ端子は前面にも側面にも収納可能
大きな導線断面積の場合でも大きな力を必要としない
ばらつきのない高品質圧着を実現
ロック機構付き
自動調整式
材質
高品質の特殊工具鋼
表面
ブルーイング処理、黒、マット仕上げ
塗装色
ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
圧着
台形圧着
ケーブル引き込みの向き
正面および側面
寸法:
長さ: 180 mm
AWG
26 ‐ 8
適用断面積
0.14 ‐ 10 mm²
1パック
1 個
純質量
0.35 kg
総質量
0.388 kg
関税率番号
82032000
EAN
4028177955936
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
製品説明
AS crimping tool for cross-section 0.14 – 10 mm², rotating head, trapezoidal crimp