- 品番:
- AS 4054870
- 仕様
- ストレート
- 製品説明
- オペレーションスペース分割パーツのような、Ri4Power の内装用コンポーネントのマイクロウェブや鋼板製分割ウェブの切断、あるいは厚さ 1.2 mm までの薄い鉄板、アルミ板、銅板などの切断に使用します。
- メリット
- 変形のない材料の切断加工
- きれいな切断面、カットされたプロファイルのリワークが不要
- 取り扱いが簡単
- 疲れさせない、滑らせないための人間工学を考慮したハンドル形状
- 材質
- 工具本体:特殊工具鋼、圧延、油焼入れ
- 塗装色
- ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
- 同梱品
- 分割ウェブカッター、削りくずリジェクターを含む
- 適用品番
- 9683.006
- 9683.008
- 9683.016
- 9683.018
- 9683.036
- 9683.038
- 9680.005
- 9680.025
- 9680.207
- 9680.227
- 9683.406
- 9683.408
- 9683.426
- 9683.428
- 9683.444
- 9683.446
- 9683.448
- 9683.464
- 9683.466
- 9683.468
- 9683.484
- 9683.486
- 9683.488
- 寸法:
- 長さ: 280 mm
- 加工可能な材料
- 鋼板製
- アルミニウム
- 銅
- プラスチック
- 加工可能な最大板厚 (鋼板)
- 1.2 mm
- 加工可能な最大板厚 (アルミニウム)
- 1.2 mm
- 加工可能な最大板厚 (プラスチック)
- 2 mm
- 切断幅
- 2.7 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.5 kg
- 総質量
- 0.54 kg
- 関税率番号
- 82032000
- EAN
- 4028177955929
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- 製品説明
- Separator cutter for function room side walls, function room partitions and NH fuse-switch-disconnector enclosures