圧着工具 平形差込端子用

品番: AS 4054080

平形差込端子(絶縁被覆無し)の加工に使用します。

品番:
AS 4054080
仕様
角度付き
製品説明
平形差込端子(絶縁被覆無し)の加工に使用します。
メリット
ロック機構付き
圧着部に印が付いているので、それぞれの断面積に対する精度の高い処理が可能です
材質
高品質の特殊工具鋼
表面
つや消し、クロムめっき
塗装色
ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
圧着
B 形圧着
寸法:
幅: 18 mm
高さ: 59 mm
長さ: 198 mm
AWG
26 ‐ 16
適用断面積
0.1 ‐ 1.5 mm²
1パック
1 個
純質量
0.433 kg
総質量
0.443 kg
関税率番号
82032000
EAN
4028177807662
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
製品説明
Crimping pliers for crimp tab terminals