- 品番:
- AS 4054305
- 製品説明
- 電線やケーブルの被覆剥きに使用します。自動調整式、人間工学に基づきデザインされたグリップ、ブレード交換可能。
- メリット
- ストリップ長さに合わせ、自在に調節できるエンドストップ
- 実用的なワイヤーカッター付き
- 絶縁材や導体直径に自動的に適合
- あらゆる圧着工具に共通の圧着部、簡単に交換可能
- 柔らかな滑り止めゾーンを含め、二つの素材でできているグリップです
- 塗装色
- ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
- 寸法:
- 幅: 20 mm
高さ: 90 mm
長さ: 191 mm
- AWG
- 12 ‐ 5
- 適用断面積
- 4 ‐ 16 mm²
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.17 kg
- 総質量
- 0.18 kg
- 関税率番号
- 82032000
- EAN
- 4028177807716
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- 製品説明
-
Stripping tool 4 - 16 mm²