ケーブルストリッパー

品番: AS 4054310

電線やケーブルの被覆剥きに使用します。自動調整式、人間工学に基づきデザインされたグリップ、ブレード交換可能。

品番:
AS 4054310
製品説明
電線やケーブルの被覆剥きに使用します。自動調整式、人間工学に基づきデザインされたグリップ、ブレード交換可能。
メリット
ストリップ長さに合わせ、自在に調節できるエンドストップ
実用的なワイヤーカッター付き
絶縁材や導体直径に自動的に適合
あらゆる圧着工具に共通の圧着部、簡単に交換可能
柔らかな滑り止めゾーンを含め、二つの素材でできているグリップです
塗装色
ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
品番について
ゴム製やシリコーン製の絶縁材にも適しています
寸法:
幅: 20 mm
高さ: 90 mm
長さ: 191 mm
AWG
28 ‐ 12
適用断面積
0.1 ‐ 4 mm²
1パック
1 個
純質量
0.17 kg
総質量
0.18 kg
関税率番号
82032000
EAN
4028177807723
ETIM 9
EC002109
ETIM 8
EC002109
ECLASS 8.0
21043706
製品説明
Stripping tool 0.1 - 4 mm²