ケーブルストリッパー

品番: AS 4054315

電線やケーブルの被覆剥きに使用します。自動調整式、人間工学に基づきデザインされたグリップ、ブレード交換可能。

品番:
AS 4054315
仕様
角度付き
製品説明
電線やケーブルの被覆剥きに使用します。自動調整式、人間工学に基づきデザインされたグリップ、ブレード交換可能。
メリット
ストリップ長さに合わせ、自在に調節できるエンドストップ
実用的なワイヤーカッター付き
絶縁材や導体直径に自動的に適合
あらゆる圧着工具に共通の圧着部、簡単に交換可能
柔らかな滑り止めゾーンを含め、二つの素材でできているグリップです
塗装色
ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
寸法:
長さ: 168 mm
AWG
34 ‐ 8
適用断面積
0.02 ‐ 10 mm²
1パック
1 個
純質量
0.2 kg
総質量
0.218 kg
関税率番号
82032000
EAN
4028177930971
ETIM 9
EC002109
ETIM 8
EC002109
ECLASS 8.0
21043706
製品説明
AS wire stripper, angled, for cross-section 0.02 – 10 mm²