ケーブルカッター

品番: AS 4054650

銅線やアルミニウム線に使用します。

品番:
AS 4054650
仕様
ストレート
製品説明
銅線やアルミニウム線に使用します。
メリット
疲れさせない、滑らせないための人間工学を考慮したハンドル形状
材質
高品質の特殊工具鋼
塗装色
ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
規格:
二重絶縁 1000 V
VDE
寸法:
幅: 53 mm
長さ: 160 mm
適用断面積
0.5 ‐ 35 mm²
適用ケーブルØ
12 mm
1パック
1 個
純質量
0.195 kg
総質量
0.203 kg
関税率番号
82032000
EAN
4028177807822
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21049011
製品説明
Cable cutter up to 35mm²
取得認証
VDE