電気技師用はさみ

品番: AS 4054700

銅、アルミニウム、ケブラー繊維およびプラスチックの切断に使用します。

品番:
AS 4054700
製品説明
銅、アルミニウム、ケブラー繊維およびプラスチックの切断に使用します。
メリット
鋸歯状のエッジ/ナイフにより高い切断性能
人間工学を考慮したハンドル形状
柔らかな滑り止めゾーンを含め、二つの素材でできているグリップです
調節可能な支点ねじ
材質
高品質の特殊工具鋼
表面
サンディング
塗装色
ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
寸法:
長さ: 160 mm
適用ケーブルØ
0.1 ‐ 3.7 mm
1パック
1 個
純質量
0.1 kg
総質量
0.107 kg
関税率番号
82032000
EAN
4028177807846
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21044719
製品説明
Electrician's scissors