- 品番:
- AS 4054800
- 製品説明
- くわえ部には凸凹のスジが切ってあり、M8~M10までのレンチ機能付き。
- メリット
- 疲れさせない、滑らせないための人間工学を考慮したハンドル形状
- 良好な保持力と切断性能を実現する適切な力の伝達率
- 大きな力を必要としない
- 材質
- 高品質の特殊工具鋼
- 表面
- つや消し、クロムめっき
- 塗装色
- ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
- 規格:
- 二重絶縁 1000 V
- VDE
- 寸法:
- 長さ: 180 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.289 kg
- 総質量
- 0.299 kg
- 関税率番号
- 82032000
- EAN
- 4028177807860
- ETIM 9
- EC000836
- ETIM 8
- EC000836
- ECLASS 8.0
- 21043809
- 製品説明
- Combination plier w. insulated handle
- 取得認証
- VDE