圧着工具 スリーブ端子用

品番: AS 4054000

DIN 46228 パート 1 に準するスリーブ端子(絶縁カラー無し)および DIN 46228 パート 4 に準ずるスリーブ端子(絶縁カラー付き)の加工に使用します。

品番:
AS 4054000
仕様
角度付き
製品説明
DIN 46228 パート 1 に準するスリーブ端子(絶縁カラー無し)および DIN 46228 パート 4 に準ずるスリーブ端子(絶縁カラー付き)の加工に使用します。
メリット
大きな導線断面積の場合でも大きな力を必要としない
ばらつきのない高品質圧着を実現
圧着部に印が付いているので、それぞれの断面積に対する精度の高い処理が可能です
ロック機構付き
材質
高品質の特殊工具鋼
表面
つや消し、クロムめっき
塗装色
ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
圧着
台形圧着
ケーブル引き込みの向き
サイド
寸法:
高さ: 59 mm
長さ: 198 mm
AWG
24 ‐ 10
適用断面積
0.25 ‐ 6 mm²
1パック
1 個
純質量
0.439 kg
総質量
0.449 kg
関税率番号
82032000
EAN
4028177807587
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
製品説明
Crimping pliers for wire end ferrules