- 品番:
- AS 4054004
- 仕様
- ストレート
- 製品説明
- DIN 46228 パート 1 に準するスリーブ端子(絶縁カラー無し)および DIN 46228 パート 4 に準ずるスリーブ端子(絶縁カラー付き)の加工に使用します。
- メリット
- 大きな導線断面積の場合でも大きな力を必要としない
- ばらつきのない高品質圧着を実現
- 圧着部に印が付いているので、それぞれの断面積に対する精度の高い処理が可能です
- ロック機構付き
- 材質
- 高品質の特殊工具鋼
- 表面
- つや消し、クロムめっき
- 塗装色
- ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
- 圧着
- WM 圧着
- ケーブル引き込みの向き
- サイド
- 寸法:
- 高さ: 68 mm
長さ: 256 mm - AWG
- 8 ‐ 4
- 適用断面積
- 10 ‐ 25 mm²
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.66 kg
- 総質量
- 0.69 kg
- 関税率番号
- 82032000
- EAN
- 4028177807600
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- 製品説明
- Crimping pliers for wire end ferrules